30 TCM CTL 6000.000 - Eski Ürün

제품 30 TCM CTL 6000.000 은(는) 이제 구식입니다.

30 TCM CTL 6000.000
T-케이스

, T-케이스 미터, 30 mm Diameter, 표준50 Rockwell C Min.

리드 타임:  5 Days*
Cut to Length:

Min: 1000.0 mm  Max: 6000.0 mm  Tolerance +/- 0.8 mm


  • 샤프트 지지대는 Thomson 60 케이스 샤프트의 장착을 단순화합니다. Thomson 60 케이스 샤프트의 사용자는 이러한 샤프트 지지대의 사용을 고려해야 합니다.

측정

측정
크기
[dia] 30.0000
[ToleranceValues] h7 µm

명세서

사양
샤프트 유형 없음
소재, 샤프트 CF53 탄소강
표면 마감 0.25 Ra µm
경도 50 Rockwell C Min.
길이 6,000.0 mm / 236.2 in
직경 30 mm / 1.181 in
무게 33.000 kg/m / 238.689 lbs/ft
테이퍼 0.0030 mm / 0.0001 in

견적 내기

* 저희가 최선으로 고객을 지원할 수 있도록 아래 정보를 입력해 주십시오: